KBM1S11
- Produkttyp: Metall- und Kunststoffpositionsschalter
- Produkteigenschaften: Taumelstange, omnidirektional
- Gehäusematerial: Polymer-Thermoplast
- Eigenschaften der Stange: Biegsam
- Kontakttyp: 1 Schließer + 1 Öffner Schnappwirkung
- Kabeleingang: M20 an der Unterseite
Bestellnummer | KBM1S11 |
---|---|
Gewicht [g] | 100 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 216X041X044 |
Volumen [cm³] | 389,664 |
Barcode [EAN13] | 8013975115107 |
HS Code | 85365080 |