LPSB6642

Pilztaster Platinum Serie Ø22mm Metall, verriegelt, Entriegelung durch drehen Ø40mm, für einfachen Halt, Schwarz
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Extended
  • Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
  • Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer LPSB6642
Gewicht [g] 53.42
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Barcode [EAN13] 8013975295236
HS Code 85365080