LPSB6844
- Produkttyp: Pushbuttons
- Antriebstyp: Doppeldrucktaster mit weißer Leuchtanzeige - bündige Taster
- Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
- Farbe: Rot
- Leuchtelement: Nein
- Symbol: Nein
- Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
- Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: ISO13850 Notfall
- Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer | LPSB6844 |
---|---|
Gewicht [g] | 88 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 160X171X006 |
Volumen [cm³] | 161,168 |
Barcode [EAN13] | 8013975295342 |
HS Code | 85365080 |