LPSBL6644

Leuchtpilztaster Platinum Serie Ø22mm Metall, verriegelt, Entriegelung durch drehen Ø40mm, Für Schließerthalt gemäß ISO 13850, Rot
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Flush
  • Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
  • Farbe: Rot
  • Leuchtelement: Ja
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: ISO13850 Notfall
  • Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer LPSBL6644
Gewicht [g] 45
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Barcode [EAN13] 8013975295410
HS Code 85365080