LRD20RA024
- Produkttyp: Mikro-SPS Grundmodule
- Maximale E/A-Anzahl: 20 (12 Eingänge + 8 Ausgänge) bis zu 44 mit LRE-Modulen
- Hilfsversorgungsspannung: 24VAC
- Typ eingebauter Ausgänge: Relais
- Anzeige: LCD-Anzeige, 4 Zeilen x 16 Zeichen
Bestellnummer | LRD20RA024 |
---|---|
Gewicht [g] | 368 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 098X137X065 |
Volumen [cm³] | 872,69 |
Barcode [EAN13] | 8013975155028 |
HS Code | 85371091 |