LRDDEM12RD024
- Produkttyp: Mikro-SPS-Starterkits
- Maximale E/A-Anzahl: 12 (8 Eingänge + 4 Ausgänge) bis zu 36 mit LRE-Modulen
- Typ eingebauter Ausgänge: Relais
- Anzeige: LCD-Anzeige, 4 Zeilen x 16 Zeichen
Bestellnummer | LRDDEM12RD024 |
---|---|
Gewicht [g] | 920 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 238X114X188 |
Volumen [cm³] | 5100,816 |
Barcode [EAN13] | 8013975213582 |
HS Code | 85371091 |