LRDKIT12RD024
- Produkttyp: Mikro-SPS-Starterkits
- Maximale E/A-Anzahl: 12 (8 Eingänge + 4 Ausgänge) bis zu 36 mit LRE-Modulen
- Hilfsversorgungsspannung: 24VDC
- Typ eingebauter Ausgänge: Relais
- Anzeige: LCD-Anzeige, 4 Zeilen x 16 Zeichen
Bestellnummer | LRDKIT12RD024 |
---|---|
Gewicht [g] | 424 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 127X079X155 |
Volumen [cm³] | 1555,115 |
Barcode [EAN13] | 8013975150863 |
HS Code | 85371091 |