LRK10RA240
- Produkttyp: Mikro-SPS Grundmodule
- Maximale E/A-Anzahl: 10 (6 Eingänge + 4 Ausgänge) bis zu 34 mit LRE-Modulen
- Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
- Typ eingebauter Ausgänge: Relais
- Eingebauter Kommunikationsanschluss: Ethernet
- Anzeige: LCD-Anzeige, 4 Zeilen x 16 Zeichen
Bestellnummer | LRK10RA240 |
---|---|
Gewicht [g] | 240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 096X065X080 |
Volumen [cm³] | 499,2 |
Barcode [EAN13] | 8013975319208 |
HS Code | 8537101090 |