LRK12RD024B
- Produkttyp: Mikro-SPS Grundmodule
- Maximale E/A-Anzahl: 12 (8 Eingänge + 4 Ausgänge) bis zu 36 mit LRE-Modulen
- Hilfsversorgungsspannung: 12/24VDC
- Typ eingebauter Ausgänge: Relais
- Eingebauter Kommunikationsanschluss: Ethernet
- Anzeige: Nein
Bestellnummer | LRK12RD024B |
---|---|
Gewicht [g] | 240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 096X065X080 |
Volumen [cm³] | 499,2 |
Barcode [EAN13] | 8013975319239 |
HS Code | 8537101090 |