Niveau-Schaltrelais 110-127VAC, Multifunktionen, Aut. Rückstellung. 1+1S
- Produkttyp: Niveauschaltrelais
- Flüssigkeitstyp: Leitfähige Flüssigkeiten
- Funktion: Multifunktional: Leerung und Alarme, Füllung und Alarme, Leerung mit vorrangigem Wechsel bei Inbetriebnahme, Füllung mit vorrangigem Wechsel bei Inbetriebnahme, Wasserbehälterablauf und Tankfüllung und Alarme
- Anzahl der anschließbaren Elektroden [Nr.]: 5
- Empfindlichkeit [kΩ]: 2.5...200 adjustable
- Anzahl der Relaisausgänge: 2
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 110...127VAC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting