M0P0091240075
- Produkttyp: Direktanlasser
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 7.5A / 3kW
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ: Direktstarter im Gehäuse mit Überstromrelais
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Druckknopftyp: Mit Start-Stopp/Rücksetztasten
- Spannung der Schützspule: 400VAC 50/60HZ
Bestellnummer | M0P0091240075 |
---|---|
Gewicht [g] | 760 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 187X092X160 |
Volumen [cm³] | 2752,64 |
Barcode [EAN13] | 8013975155554 |
HS Code | 85371098 |