M1P01812400B1
- Produkttyp: Direktanlasser
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 18A / 7.5kW
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 10
- Typ: Direktstarter im Gehäuse mit Überstromrelais
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Druckknopftyp: Mit Start-Stopp/Rücksetztasten
- Spannung der Schützspule: 400VAC 50/60HZ
Bestellnummer | M1P01812400B1 |
---|---|
Gewicht [g] | 1040 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 206X092X170 |
Volumen [cm³] | 3221,84 |
Barcode [EAN13] | 8013975149799 |
HS Code | 85371098 |