P1RD2P40A300S

Residual current operated circuit breaker - selective, 2 modules, 2P - type A, 40A, 300mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 2
  • Polzahl: 2P
  • Restbetriebseigenschaften: A selective
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300 - selective
  • Nennstrom In [A]: 40
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD2P40A300S
Gewicht [g] 185
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X040X080
Volumen [cm³] 368
Barcode [EAN13] 8013975312902
HS Code 85362010