P1RD2P63A300S
- Produkttyp: FI-Schutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 2
- Polzahl: 2P
- Restbetriebseigenschaften: A selective
- Restnennstrom I∆n [mA]: 300 - selective
- Nennstrom In [A]: 63
- Konformität: IEC
Bestellnummer | P1RD2P63A300S |
---|---|
Gewicht [g] | 185 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 115X040X080 |
Volumen [cm³] | 368 |
Barcode [EAN13] | 8013975312919 |
HS Code | 85362010 |