P1RD4P40A300S
- Produkttyp: FI-Schutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 4
- Polzahl: 4P
- Restbetriebseigenschaften: A selective
- Restnennstrom I∆n [mA]: 300 - selective
- Nennstrom In [A]: 40
- Konformität: IEC
Bestellnummer | P1RD4P40A300S |
---|---|
Gewicht [g] | 326 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 115X076X078 |
Volumen [cm³] | 681,72 |
Barcode [EAN13] | 8013975312926 |
HS Code | 85362010 |