P1RD4P63A300S

Residual current operated circuit breaker - selective, 4 modules, 4P - type A, 63A, 300mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 4
  • Polzahl: 4P
  • Restbetriebseigenschaften: A selective
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300 - selective
  • Nennstrom In [A]: 63
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD4P63A300S
Gewicht [g] 326
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X076X078
Volumen [cm³] 681,72
Barcode [EAN13] 8013975312933
HS Code 85362010