PMA20240
- Produkttyp: Stromüberwachungsrelais
- Art der Anlage: Einphasig
- Anzahl der Relaisausgänge: 1
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24...240VAC/DC
- Bemessungsstrom Ie [A]: 5 or 16
- Programmiermodus: Potentiometer
Bestellnummer | PMA20240 |
---|---|
Gewicht [g] | 144 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 095X040X075 |
Volumen [cm³] | 285 |
Barcode [EAN13] | 8013975172810 |
HS Code | 85364900 |