PMA40240
- Produkttyp: Stromüberwachungsrelais
- Art der Anlage: Einphasig und dreiphasig
- Anzahl der Relaisausgänge: 2
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24...240VAC/DC
- Bemessungsstrom Ie [A]: 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Programmiermodus: Potentiometer
Bestellnummer | PMA40240 |
---|---|
Gewicht [g] | 190 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 095X055X075 |
Volumen [cm³] | 391,875 |
Barcode [EAN13] | 8013975172834 |
HS Code | 85364900 |