PMVF51
- Produkttyp: Spannungs- und Frequenzwächter
- Art der Anlage: Three-phase with/without neutral / Single-phase
- Anzahl der Relaisausgänge: 2
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 100...240VAC; 110...250VDC
- Bemessungsstrom Ie [A]: CT /5A /1A
Bestellnummer | PMVF51 |
---|---|
Gewicht [g] | 420 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1485 |
Barcode [EAN13] | 8013975207734 |
HS Code | 85364900 |