PSE107224
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 3
- Nennausgangsleistung [W]: 72
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSE107224 |
---|---|
Gewicht [g] | 307.4 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 125X140X055 |
Volumen [cm³] | 962,5 |
Barcode [EAN13] | 8013975268414 |
HS Code | 8504318090 |