PSL1M02424
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 1
- Nennausgangsleistung [W]: 24
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: 0
Bestellnummer | PSL1M02424 |
---|---|
Gewicht [g] | 176 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 091X132X046 |
Volumen [cm³] | 552 |
Barcode [EAN13] | 8013975180297 |
HS Code | 8504318090 |