RGK610
- Produkttyp: Motor- und Generatorsteuerung
- Funktion: Automatischer Netzausfall (AMF)
- Frontmaß [mm]: 144x144
- Anzeige: Grafik
- Maximale E/A-Anzahl: 4 + 6 bis zu 8 + 8 mit EXP-Modulen
Bestellnummer | RGK610 |
---|---|
Gewicht [g] | 560 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 185X176X084 |
Volumen [cm³] | 2735,04 |
Barcode [EAN13] | 8013975222669 |
HS Code | 85389091 |