RGK900
- Produkttyp: Motor- und Generatorsteuerung
- Funktion: Parallelgeschaltete Steuerungen
- Frontmaß [mm]: 240x180
- Anzeige: Grafik
- Maximale E/A-Anzahl: 12 + 9 bis zu 20 + 17 mit EXP-Modulen
Bestellnummer | RGK900 |
---|---|
Gewicht [g] | 1040 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 315X190X060 |
Volumen [cm³] | 3591 |
Barcode [EAN13] | 8013975205211 |
HS Code | 85389091 |