SA03NA320R
- Produkttyp: SPD
- Systemtyp: 230/400VAC
- Typ/Klasse: 1, 2
- Polzahl: 3P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Kurzschlussnennstrom Isccr [kA]: 50
- Befestigungstyp: DIN-Schiene
Bestellnummer | SA03NA320R |
---|---|
Gewicht [g] | 673 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 110X096X075 |
Volumen [cm³] | 792 |
Barcode [EAN13] | 8013975191606 |
HS Code | 85365080 |