SA03PA320R
- Produkttyp: SPD
- Systemtyp: 230/400VAC
- Typ/Klasse: 1, 2
- Polzahl: 3P
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Kurzschlussnennstrom Isccr [kA]: 50
- Befestigungstyp: DIN-Schiene
Bestellnummer | SA03PA320R |
---|---|
Gewicht [g] | 552 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 106X058X074 |
Volumen [cm³] | 454,952 |
Barcode [EAN13] | 8013975191590 |
HS Code | 85365080 |