SA2EDGK10M3
- Produkttyp: SPD
- Systemtyp: Photovoltaik
- Typ/Klasse: 2
- In [kA]: 20
- Nennspannung [VDC]: 1100
- Befestigungstyp: DIN-Schiene
- Umweltfreundliche Lösung: Ja
Bestellnummer | SA2EDGK10M3 |
---|---|
Gewicht [g] | 329 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 110X080X060 |
Volumen [cm³] | 528 |
Barcode [EAN13] | 8013975271384 |
HS Code | 85365080 |