SM1P1800

Motorschutzschalter Drucktasten 13 - 18 A SM1P
  • Produkttyp: Motorschutzschaltung
  • Einstellbereich der thermischen Auslösung [A]: 13…18
  • Nennstrom In [A]: 18
  • Kurzschlussstrom-Ausschaltvermögen (Icu) bei AC 400V [kA]: 25
  • Schutztyp: Magnetisch und thermisch
  • Steuerungstyp: Taste
  • Zertifiziert nach UL Typ E: Nein
Bestellnummer SM1P1800
Gewicht [g] 300
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 080X047X098
Volumen [cm³] 368,48
Barcode [EAN13] 8013975216217
HS Code 85362010