SM1P2300
- Produkttyp: Motorschutzschaltung
- Einstellbereich der thermischen Auslösung [A]: 17…23
- Nennstrom In [A]: 23
- Kurzschlussstrom-Ausschaltvermögen (Icu) bei AC 400V [kA]: 15
- Schutztyp: Magnetisch und thermisch
- Steuerungstyp: Taste
- Zertifiziert nach UL Typ E: Nein
Bestellnummer | SM1P2300 |
---|---|
Gewicht [g] | 300 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 080X047X098 |
Volumen [cm³] | 368,48 |
Barcode [EAN13] | 8013975216224 |
HS Code | 85362010 |