SM1X14400
- Produkttyp: Zubehör
- Betriebsspannung für Auslösefreigaben [V]: 400VAC 50Hz; 440VAC 60Hz
- Zubehörtyp: Unterspannungs-Auslöserfreigaben
- Zubehör für: SM1P..., SM1R…
Bestellnummer | SM1X14400 |
---|---|
Gewicht [g] | 124 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 084X027X107 |
Volumen [cm³] | 242,676 |
Barcode [EAN13] | 8013975219102 |
HS Code | 85362010 |