LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Erweiterungsmodul Isolierte RS485 Schnittstelle
Erweiterungsmodul 2 Relaisausgänge 400V
Erweiterungsmodul Isolierte ETHERNET Schnittstelle
Erweiterungsmodul 2 Ausgänge Relais 5A 240V
Dichtung für Panel 144x144mm IP65 für ATL 600/610/611 u.DCRL8
GSM modem, reciving and sending messages for remote controls and alarm signals. IP69K for external use antenna with 2.5m cable and RJ45-USB programming cable (included). 100...240VAC, 1 digital input, 1 analogic input (0...10V, 0...mA, NTC), 1 relay output
Erweiterungsmodul für die Schaltstellungsanzeige von Schalter auf DMG
Erweiterungsmodul mit 4 Isolierte statische Ausgänge
Erweiterungsmodul mit 4 Isolierte Dig. Eingänge
Erweiterungsmodul 2 Dig. Eingänge + 2 Isolierte statische Ausgänge
Kommunikationsmodul für DMG und DME (opto.-isoliertes ETHERNET Interface)
Kommunikationsmodul für DMG und DME (opto.-isoliertes RS485 Interface)
Erweiterungsmodul für DMG und DME (2 opto.-isolierte dig. Eingänge, 2 Ausgsrelais - 5A 250VAC)
Erweiterungsmodul 2 isolierte analoge Ausgänge 0/4-20mA, oder 0-10V, oder 0...+/-5V
Erweiterungsmodul Datenspeicher +Echzeituhr + Pufferbatterie f. Datenspeicherung.
Erweiterungsmodul 2 isolierte digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge 5A 250VAC
Kommunikationsvorrichtung IR-USB
Kommunikationsmodul (opto.-isoliertes RS485 Interface, 2 Ausgsrelais - 5A 250VAC)
Erweiterungsmodul, GSM Pentaband Antenne (850/900/1800/1900/2100MHz) für Modul EXP1015
Erweiterungsmodul 4 Digitale Eingänge + 2 Ausgangsrelais
Erweiterungsmodul 2 Isolierte analoge Eingänge 0/4-20mA, oder PT100 oder 0-10V, oder 0..+/-5V
Erweiterungsmodul Isolierte USB PC Schnittstelle
Erweiterungsmodul GPRS/GSM Modem
Erweiterungsmodul Isolierte PROFIBUS-DP Schnittstelle