FB01B3N
- Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
- Polzahl: 3P+N
- Art der Betriebsspannung: AC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 690
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: IEC
Bestellnummer | FB01B3N |
---|---|
Gewicht [g] | 247 |
Produktpaketmenge | 3 |
Sammelpackung Bestellmenge | 3 |
Produktpaketmaße [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 418,058 |
Barcode [EAN13] | 8013975187043 |
HS Code | 85361050 |