DMG600
- Type de produit: Multifonction
- Type d'installation: Montage encastré
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Précision de la mesure de l'énergie active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse des harmoniques actuelles: 15ème ordre
- Ports de communication intégrés: Non
- Extensible: Oui
Code de commande | DMG600 |
---|---|
Poids [g] | 320 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 124X104X076 |
Volume [cm³] | 980,096 |
Code à barres [EAN13] | 8013975179451 |
Code HS | 90303100 |