VLB104A240XX

Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 0.37kW
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200…240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 2.4
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.37
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB104A240XX
Poids [g] 800
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X160X075
Volume [cm³] 2280
Code à barres [EAN13] 8013975319048
Code HS 85044095