VLB107A240XX

Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 0.75kW
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200…240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 4.2
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.75
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB107A240XX
Poids [g] 1000
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 215X160X075
Volume [cm³] 2580
Code à barres [EAN13] 8013975319055
Code HS 85044095