VLB115A240XX

Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 1.5kW
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200…240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 7
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 1.5
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB115A240XX
Poids [g] 1350
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 285X160X075
Volume [cm³] 3420
Code à barres [EAN13] 8013975319062
Code HS 85044095