VLB122A240XX
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Monophasé
- Tension d'alimentation: 200…240VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 9.6
- Puissance nominale de sortie [kW]: 2.2
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLB122A240XX |
---|---|
Poids [g] | 1350 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 285X160X075 |
Volume [cm³] | 3420 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319079 |
Code HS | 85044095 |