VLB30004A480

Variateurs de vitesse VLB3 3P 0,4kW 400…480VAC 50/60Hz avec filtre CAT.C1
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 1.3
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.4
  • Port de communication: RS485, Modbus-RTU
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB30004A480
Poids [g] 1000
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X160X075
Volume [cm³] 2280
Code à barres [EAN13] 8013975221686
Code HS 85044095