VLB30007A480XX

Unité de puissance triphasé CAT C2 pour VLB3 3P 0,75kW 400…480VAC
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 2.4
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.75
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB30007A480XX
Poids [g] 1000
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 215X160X075
Volume [cm³] 2580
Code à barres [EAN13] 8013975227244
Code HS 85044095