VLB30055A480XX
- Type de produit: Variateurs de vitesse
- Type d'alimentation: Triphasé
- Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
- Courant nominal de sortie [A].: 13
- Puissance nominale de sortie [kW]: 5.5
- Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande | VLB30055A480XX |
---|---|
Poids [g] | 2400 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 290X160X100 |
Volume [cm³] | 4640 |
Code à barres [EAN13] | 8013975227282 |
Code HS | 85044095 |