VLB30075A480

Variateurs de vitesse VLB3 3P 7,5kW 400…480VAC 50/60Hz avec filtre CAT.C2
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Triphasé
  • Tension d'alimentation: 400…480VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 16.5
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 7.5
  • Port de communication: RS485, Modbus-RTU
  • Boîtier: Boîtier du livre
Code de commande VLB30075A480
Poids [g] 3800
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 310X160X130
Volume [cm³] 6448
Code à barres [EAN13] 8013975221747
Code HS 85044095