LOVATO Electric global
Global (Inglese) Global (Francese)
Global (Spagnolo) Global (Russo)
LOVATO Electric nel mondo
Canada (Inglese) Canada (Francese) Cina Croazia Repubblica ceca Francia Germania Italia Polonia
Romania Spagna Svizzera (Francese) Svizzera (Tedesco) Svizzera (Italiano) Turchia UAE UK USA
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BG06, BG09, BG12
Contenitore isolante vuoto, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/STOP, per contattori BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF40...BF80
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF40...BF80 UL
Teleinvertitore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide, 9A AC3 in AC, 4kW. Tensione bobina 48VAC 50/60Hz
Teleinvertitore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico incorporato e attacchi pin sul retro per circuito stampato, 9A AC3 in AC, 4kW. Tensione bobina 24VAC 50/60Hz
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BG06, BG09, BG12
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF26A...BF38A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BF09A, BF12A, BF18A
Teleinvertitore assemblato, bobina in DC, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide, 12A AC3 in DC, 5,7kW. Tensione bobina 24VDC
Avviatore diretto, 13…18A (7,5kW a 400V), tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz, con relè termico in contenitore isolante IP65, con pulsanti di marcia e arresto/reset
Contenitore isolante vuoto, con pulsante RESET, per contattori BG06, BG09, BG12
Avviatore diretto, con relè termico in contenitore isolante, con pulsante di RESET, con contattore BG09/BG12, 1A max (0,18...0,25kW a 400V), IP65. Tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz
Avviatore diretto, con relè termico in contenitore isolante, con pulsante di RESET, con contattore BG09/BG12, 2,3A max (0,55...0,75kW a 400V), IP65. Tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz
Contenitore isolante vuoto, senza pulsanti esterni, per contattori BG, BF09A...BF25A
Teleinvertitore assemblato, bobina in AC, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide, 9A AC3 in AC, 4,2kW. Tensione bobina 230VAC 50/60Hz
Avviatore stella-triangolo completo in esecuzione a giorno per tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 43A. Tensione bobina 230VAC 50/60Hz
Avviatore diretto, 3...5A (1,5...2,2kW a 400V), tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz, con relè termico in contenitore isolante IP65, con pulsanti di marcia e arresto/reset
Avviatore diretto, 4,5...7,5A (2,2...3kW a 400V), tensione bobina contattore 400VAC 50/60Hz, con relè termico in contenitore isolante IP65, con pulsanti di marcia e arresto/reset