PSL1M03624

Alimentatore switching modulari, monofase. 24VDC, 1,5A/36W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
  • Corrente nominale di uscita [A]: 1.5
  • Potenza nominale di uscita [W]: 36
  • Tipologia di alimentazione: Monofase
  • Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione PSL1M03624
Peso [g] 248
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X132X090
Volume [cm³] 808
Bar code [EAN13] 8013975180303
HS Code 8504318090