7GN2590P

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 1 polo da 25A in cassetta plastica 75X75mm con maniglia nera
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 90 - Interruttore 1 polo
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
  • Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2590P
Peso [g] 204
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 086X086X105
Volume [cm³] 776,58
Bar code [EAN13] 3850144008625
HS Code 85365080