7GN1291U12
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 91 - Interruttore 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
- Esecuzione: U12 - Esecuzione per montaggio frontale senza mostrina con comando a chiave e fissaggio foro diam. 22mm
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN1291U12 |
---|---|
Peso [g] | 100 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X085X050 |
Volume [cm³] | 212,5 |
Bar code [EAN13] | 3850144003958 |
HS Code | 85365080 |