7GN2508P

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 4 poli da 25A in cassetta plastica 75X75mm con maniglia nera
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 08 - Interruttore 4 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
  • Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2508P
Peso [g] 263.6
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 0
Bar code [EAN13] 3850144165106
HS Code 85365080