HS1B6NT040E230
- Tipologia di prodotto: Hockey puck, monofase
- Tensione di controllo [V]: 18...280VAC/DC
- Tensione nominale di impiego: 24…600
- Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 40
- Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51: ≤0.9
- Numero di poli: 1
- Temperatura di impiego max: +90
- Energia specifica passante I2t: 1.25
- Tipologia di attacchi: A vite
Codice di ordinazione | HS1B6NT040E230 |
---|---|
Peso [g] | 90 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 075X049X038 |
Volume [cm³] | 139,65 |
Bar code [EAN13] | 8013975321577 |
HS Code | 85365003 |