VLXM012

Induttanza motore trifase 12,5A 1mH
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Corrente nominale di uscita [A]: 12.5
  • Potenza nominale di uscita [kW]: 0.2…4
  • Tipologia di accessori: Induttanze di uscita lato motore
  • Accessori per: VLB3…
Codice di ordinazione VLXM012
Peso [g] 3538
Q.tà per imballo 0
Q.tà multipla conf. per ordine 0
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 0
Bar code [EAN13] 8013975293836
HS Code 85045000