KEN1E1024F
- Tipologia di prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato
- Caratteristiche di prodotto: Interruttori di sicurezza con elettromagnete
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipo ingresso cavi: 3 x M20
- Tipologia di elettomagnete: Eccitato
- Tensione di alimentazione elettromagnete: 24VAC/DC
- Tipologia di contatti: 1NC (Chiave), 2NC+1NA (Elettro-magnete)
Codice di ordinazione | KEN1E1024F |
---|---|
Peso [g] | 447.8 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 200X045X045 |
Volume [cm³] | 405 |
Bar code [EAN13] | 8013975233993 |
HS Code | 85365080 |