HS1A2NN025D024
- Tipologia di prodotto: Mini, monofase
- Tensione di controllo [V]: 4...30VDC
- Tensione nominale di impiego: 12...280
- Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 25
- Corrente nominale di funzionamento AC-53 a 40°C: 7
- Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51: ≤1.2
- Numero di poli: 1
- Temperatura di impiego max: +90
- Energia specifica passante I2t: 340
- Tipologia di attacchi: Faston
Codice di ordinazione | HS1A2NN025D024 |
---|---|
Peso [g] | 17.7 |
Q.tà per imballo | 4 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 4 |
Dimensioni imballo [mm] | 075X049X038 |
Volume [cm³] | 34,912 |
Bar code [EAN13] | 8013975321539 |
HS Code | 85365003 |