8LT7FLM4

Moduli luminosi flash. Ø70mm. Con lampada XENON 4 JOULE, rosso, 230...240VAC
  • Tipologia di prodotto: Colonne luminose
  • Diametro [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipologia: Modulare
  • Componenti: Modulo luminoso
  • Serie: 8LT7
  • Colore: Rosso
  • Tensione di alimentazione: 230…240VAC
  • Tipologia di luce: Lampeggiante
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LT7FLM4
Peso [g] 106
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Bar code [EAN13] 8013975171240
HS Code 85365080